??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
KHFS5-2040-1000 - 20・25・40mm角 HFS5シリーズアルミフレーム -2列溝-
部品表
KHFS5-2040-1000
型番
KHFS5-2040-1000
型式・フレーム選択
KHFS5-2040
材質
A6N01SS-T5
表面処理
白アルマイト処理
長さ
1000 mm
L公差
+/- 0.5 mm
断面積
324 mm2
断面二次モーメント lx
1.358x10^4 mm4
断面二次モーメント ly
5.13x10^4 mm4
指定該当ロングフレーム
HFS5-2040
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)