??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KHFS5-2020-1000 - HFS5 Serie -Aluminumprofil 20.25, 40mm Quadratisch -1 Schlitz-
Stückliste
KHFS5-2020-1000
Teile-nummer
KHFS5-2020-1000
Ausführung und Profilauswahl
KHFS5-2020
Werkstoff
EN AC-51400-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
Länge
1000 mm
Toleranz L
+/- 0.5 mm
Querschnittsfläche
183 mm2
Flächenträgheitsmoment lx
0.742x10^4 mm4
Flächenträgheitsmoment ly
0.742x10^4 mm4
Passendes Profil mit wählbarer Länge
HFS5-2020
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen