KHFS5-2020-1000
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임1
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/5/khfs5_2020_1000.prj},{NB=KHFS5-2020-1000},{TPS=KHFS5-2020},{TP=KHFS5},{FRM=2020},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy or 6005A-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FEAT=4 Slots},{L=1000},{MASS=0.50},{VER=1},{DIM=1},{CLF=HFS5-2020}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
KHFS5-2020-1000 - 20/25/40mm각 HFS5시리즈알루미늄 프레임 -1열홈-
BOM
KHFS5-2020-1000
형번
KHFS5-2020-1000
형식/프레임선택
KHFS5-2020
재질
A6N01SS-T5
표면처리
백색알루마이트
길이
1000
mm
L공차
+/- 0.5
mm
단면적
183
mm2
단면2차모멘트 lx
0.742x10^4
mm4
단면2차모멘트 ly
0.742x10^4
mm4
지정해당 긴 프레임
HFS5-2020
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성