??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
KHFS30A8-45, KHFS45A8-45, KHFS60A8-45 - Profilati in alluminio quadrati serie HFS8-45 da 45,90mm -Altri profili-
Lista materiale
KHFS30A8-45-4000
Codice componente
Selezione tipo e profilato
Materiale
EN AC-51400-T5 equivalente
Trattamento superficie
Anodizzazione trasparente
Lunghezza
4000 mm
Tolleranza L
+/- 0.5 mm
Sezione
mm2
Momento di inerzia geometrico lx
mm4
Momento di inerzia geometrico ly
mm4
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD