??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
KHFS30A8-40, KHFS45A8-40, KHFS60A8-40 - HFS8 Series Aluminum Extrusions 40,80 mm Square - Other Shapes - 30,45,60mm Square - Fixed Length Extrusion
Lista materiale
KHFS30A8-40-4000
Codice componente
Selezione tipo e profilato
Materiale
EN AC-51400-T5 equivalente
Trattamento superficie
Anodizzazione trasparente
Lunghezza
4000 mm
Tolleranza L
+/- 0.5 mm
Sezione
mm2
Momento di inerzia geometrico lx
mm4
Momento di inerzia geometrico ly
mm4
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD