??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KHFS30A8-40, KHFS45A8-40, KHFS60A8-40 - HFS8 Series Aluminum Extrusions 40,80 mm Square - Other Shapes - 30,45,60mm Square - Fixed Length Extrusion
Nomenclature
KHFS30A8-40-4000
Référence pièce
Sélection du type et du profilé
Matériau
EN AC-51400-T5 équivalent
Traitement de surface
Anodisé clair
Longueur
4000 mm
Tolérance L
+/- 0.5 mm
Section
mm2
Moment d'inertie géométrique lx
mm4
Moment d'inertie géométrique ly
mm4
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés