카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO Ball valve with SAE Flange connection KH32B3V35SMM
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
Ball valve flanges
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/09_kug_hahn_fl/kh_b3v_s.prj},{NB=EO Kugelhahn mit SAE Flansch-Anschlussblock Kombi KH32B3V35SMM},{NFISO=32},{D1=130},{NDMT1M=12.000},{KDMT1M=10.106},{NDMT1U=11.1125},{KDMT1U=9.1491},{NDMT2M=14.000},{KDMT2M=11.835},{NDMT2U=12.7000},{KDMT2U=10.584},{L1=60},{L2=123},{L3=320},{L4=158.5},{S1=17},{LX1=30.2},{LY1=58.7},{L5=27},{PNS3000=276},{LX2=31.8},{LY2=66.7},{L6=24},{PNS6000=420},{WEIGHT=11.30000},{S2=6.000},{T=4.000},{LL1=65.000},{D4=15.000},{DB=8.400},{K2=8.000},{DD1=13.000},{SWH=6.400},{ZOOM=7.000},{ZFACTOR=7.0000},{ERMETO=KH32B3V35S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, blank geölt},{NFSAE=1 1/4},{T11='M','M12','U','7/16-14UNC'},{T22='M','M14','U','1/2-13UNC'},{T1M=M 12},{T1Z=7/16-14UNC},{T2M=M 14},{T1=M},{T2=M}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
KH-B3V-S EO - Ball valve with SAE Flange connection
Bill of material
EO Ball valve with SAE Flange connection KH32B3V35SMM
Order code
KH32B3V35S
KH32B3V35S
Add. Info
PDF Link
Material selection
Steel, plain oiled
Thread
M12
7/16-14UNC
M12
7/16-14UNC
Thread
M14
1/2-13UNC
M14
1/2-13UNC
Nom. flange size SAE
1 1/4
1 1/4
Zoll
Nom. flange size ISO (DN)
32
32
mm
Diameter
130
130
mm
Width
60
60
mm
Width
123
123
mm
Width
320
mm
Width
158.5
158.5
mm
Diameter
17
mm
Lenght (3000 PSI Connection)
30.2
30.2
mm
Lenght (3000 PSI Connection)
58.7
58.7
mm
Lenght (3000 PSI Connection)
27
27
mm
Lenght (6000 PSI Connection)
31.8
31.8
mm
Lenght (6000 PSI Connection)
66.7
66.7
mm
Lenght (6000 PSI Connection)
24
24
mm
Weight
11.30000
11.30000
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성