KGU06-08
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KG Stainless One-touch Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kg/kgu_dd.prj},{NB=KGU06-08},{IDNR=},{MODEL=KGU06-08},{TUBEA=6},{TUBEB=8},{D1=12.8},{D2=15.2},{L1=39.5},{L2=20.0},{M1=17.0},{M2=18.5},{P=12.8},{Q=11.7},{WEIGHT=11},{AC=14.2},{AE=23.3},{AF=10.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KGU (Different Diameter Union Y) - Stainless One-touch Fittings / Different Diameter Union Y
Bill of material
KGU06-08
Tube O.D. A
6
6
mm
Tube O.D. B
8
8
mm
D1
12.8
12.8
mm
D2
15.2
15.2
mm
L1
39.5
39.5
mm
L2
20.0
20.0
mm
M1
17.0
17.0
mm
M2
18.5
18.5
mm
P
12.8
12.8
mm
Q
11.7
11.7
mm
Weight
11
11
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성