KGT06-08
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KG Stainless One-touch Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kg/kgt_dd.prj},{NB=KGT06-08},{IDNR=},{MODEL=KGT06-08},{TUBEA=6},{TUBEB=8},{D1=15.2},{D2=12.5},{L1=22.5},{L2=20.0},{Q=5.3},{M1=18.5},{M2=17.0},{WEIGHT=8},{AA=12},{AB=6.2},{AC=7.5},{AD=15.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KGT (Different Diameter Tee) - Staninless One-touch Fittings / Different Diameter Tee
Bill of material
KGT06-08
Tube O.D. A
6
6
mm
Tube O.D. B
8
8
mm
D1
15.2
15.2
mm
D2
12.5
12.5
mm
L1
22.5
22.5
mm
L2
20.0
20.0
mm
Q
5.3
5.3
mm
M1
18.5
18.5
mm
M2
17.0
17.0
mm
Weight
8
8
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성