??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KGNFS8-9090 - 8 Series (Slot Width 10mm) 40,160mm Square Aluminum Extrusions (M8, M6, M5, M4 Nuts)
Nomenclature
KGNFS8-9090-4000
Référence pièce
KGNFS8-9090-4000
Type and Frame
KGNFS8-9090
Matériau
EN AW-6063-T5 équivalent
Traitement de surface
Anodisé clair
L
4000 mm
Masse
9.6 kg/m
Section
3592 mm2
Moment d'inertie de section transversale - lx
320.2x10^4 mm4
Moment d'inertie de section transversale - lx
320.2x10^4 mm4
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés