??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KGNFS8-5050 - 8 Series (Slot Width 10mm) 40,160mm Square Aluminum Extrusions (M8, M6, M5, M4 Nuts)
Stückliste
KGNFS8-5050-4000
Teile-nummer
KGNFS8-5050-4000
Ausführung und Profilauswahl
KGNFS8-5050
Werkstoff
EN AW-6063-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
L
4000 mm
Gewicht
4.4 kg/m
Querschnittsfläche
1633 mm2
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
38.16x10^4 mm4
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
38.16x10^4 mm4
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen