KGNFS8-5050-4000
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材4
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8_45/knefsb8_5050.prj},{NB=KGNFS8-5050-4000},{TPS=KGNFS8-5050},{MAT=6063-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FRMW=50},{FRMH=50},{FRD=10.5},{L=4000},{MASS=4.4},{SA=1633},{LX=38.16x10^4},{LY=38.16x10^4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KGNFS8-5050 - 槽宽10mm(8-45系列)边长50·50mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) -黑色阳极氧化处理- -固定长-
明细表
KGNFS8-5050-4000
型号
KGNFS8-5050-4000
型号/型材选择
KGNFS8-5050
材质
A6063S-T5
表面处理
本色阳极氧化处理
L
4000
mm
重量
4.4
kg/m
截面积
1633
mm2
截面惯性矩 - lx
38.16x10^4
mm4
截面惯性矩 - ly
38.16x10^4
mm4
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型