??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KGNFS8-4545 - 8 Series (Slot Width 10mm) 40,160mm Square Aluminum Extrusions (M8, M6, M5, M4 Nuts)
Stückliste
KGNFS8-4545-4000
Teile-nummer
KGNFS8-4545-4000
Type and Frame
KGNFS8-4545
Werkstoff
EN AW-6063-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
L
4000 mm
Gewicht
3.16 kg/m
Querschnittsfläche
1171 mm2
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
23.64x10^4 mm4
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
23.64x10^4 mm4
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen