KGNFS8-4545-4000
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임4
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8_45/kgnfs8_4545.prj},{NB=KGNFS8-4545-4000},{TPS=KGNFS8-4545},{MAT=6063-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FRMW=45},{FRMH=45},{FRD=10.5},{L=4000},{MASS=3.16},{SA=1171},{LX=23.64x10^4},{LY=23.64x10^4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
KGNFS8-4545 - 홈폭10mm(8-45시리즈)45・45mm각 알루미늄프레임(M8・M6・M5・M4너트) -고정길이-
BOM
KGNFS8-4545-4000
형번
KGNFS8-4545-4000
형식/프레임
KGNFS8-4545
재질
A6063S-T5
표면처리
백색알루마이트
L
4000
mm
질량
3.16
kg/m
단면적
1171
mm2
단면2차 모멘트 -lx
23.64x10^4
mm4
단면2차 모멘트 -lx
23.64x10^4
mm4
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성