??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
KGNFS8-4080 - 8 Series (Slot Width 10mm) 40,160mm Square Aluminum Extrusions (M8, M6, M5, M4 Nuts)
Lista materiale
KGNFS8-4080-4000
Codice componente
KGNFS8-4080-4000
Type and Frame
KGNFS8-4080
Materiale
EN AW-6063-T5 equivalente
Trattamento superficie
Anodizzazione trasparente
L
4000 mm
Massa
3.62 kg/m
Sezione
1340 mm2
Momento di inerzia sezione - lx
25.21x10^4 mm4
Momento di inerzia sezione - lx
90.9x10^4 mm4
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD