KGNFS8-4080-4000
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임3
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8/kgnfs8_4080.prj},{NB=KGNFS8-4080-4000},{TPS=KGNFS8-4080},{MAT=6063-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FRMW=40},{FRMH=80},{FRD=10.5},{L=4000},{MASS=3.62},{SA=1340},{LX=25.21x10^4},{LY=90.9x10^4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
KGNFS8-4080 - 홈폭10mm(8시리즈)40・80mm각 알루미늄프레임(M8・M6・M5・M4너트) -고강성- -고정길이-
BOM
KGNFS8-4080-4000
형번
KGNFS8-4080-4000
형식/프레임
KGNFS8-4080
재질
A6063S-T5
표면처리
백색알루마이트
L
4000
mm
질량
3.62
kg/m
단면적
1340
mm2
단면2차 모멘트 -lx
25.21x10^4
mm4
단면2차 모멘트 -lx
90.9x10^4
mm4
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성