??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
KGNFS8-4080 - 溝幅10mm(8シリーズ)40・80mm角アルミフレーム(M8・M6・M5・M4ナット) -高剛性- -固定長-
部品表
KGNFS8-4080-4000
型番
KGNFS8-4080-4000
型式・フレーム
KGNFS8-4080
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト処理
L
4000 mm
質量
3.62 kg/m
断面積
1340 mm2
断面2次モーメント - lx
25.21x10^4 mm4
断面2次モーメント - ly
90.9x10^4 mm4
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)