??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KGNFS6-3030 - 6 Series (Slot Width 8mm) 30,30mm Square Aluminum Extrusions (M6, M5, M4, M3 Nuts) - High Rigidity - Fixed Length
Stückliste
KGNFS6-3030-4000
Teile-nummer
KGNFS6-3030-4000
Type and Frame
KGNFS6-3030
Werkstoff
EN AW-6063-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
L
4000 mm
Gewicht
1.02 kg/m
Querschnittsfläche
377 mm2
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
3.47x10^4 mm4
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
3.47x10^4 mm4
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen