??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
KGNFS6-3030 - 溝幅8mm(6シリーズ)30・30mm角アルミフレーム(M6・M5・M4・M3ナット) -高剛性- -固定長-
部品表
KGNFS6-3030-4000
型番
KGNFS6-3030-4000
型式・フレーム
KGNFS6-3030
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト処理
L
4000 mm
質量
1.02 kg/m
断面積
377 mm2
断面2次モーメント - lx
3.47x10^4 mm4
断面2次モーメント - ly
3.47x10^4 mm4
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)