??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KGNFS6-3030 - 槽宽8mm(6系列)边长30·30mm铝合金型材(M6·M5·M4·M3螺帽) -高刚性- -固定长-
明细表
KGNFS6-3030-4000
型号
KGNFS6-3030-4000
型号/型材
KGNFS6-3030
材质
A6063S-T5
表面处理
本色阳极氧化处理
L
4000 mm
重量
1.02 kg/m
截面积
377 mm2
截面惯性矩 - lx
3.47x10^4 mm4
截面惯性矩 - ly
3.47x10^4 mm4
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型