카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
KGLI-06
igus
igubal®
igubal® Pivoting Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/igubal_gelenklager/gelenklager/kgli_asmtab.prj},{NB=KGLI-06 (0)},{ARTNR=KGLI-06},{INFO=INFO},{SW=0},{SDR=2800},{SDA=400},{AD=20},{D1=0.3750},{D2=0.8125},{B=0.500},{C=0.312},{F=0.5},{SW1=25},{D3=0.7180},{PPATH=assemblies/kgli_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
KGLI - Inch sizes
Bill of material
KGLI-06
Part no.
KGLI-06
KGLI-06
Info PDF
INFO
Max. Pivot Angle
°
Maximum static Compressive Strength radial
2800
2800
N
Maximum static Compressive Strength axial
400
400
N
Maximum Torque through ball
20
20
Nm
Diameter E10
0.3750
0.3750
인치
Diameter
0.8125
0.8125
인치
Width
0.500
0.500
인치
Width
0.312
0.312
인치
Width
0.5
0.5
mm
Max. Pivot Angle
25
25
°
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성