??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KGEAPT, KGEAPTB, KGEAPTG, KGEAPK, KGEAPKB, KGEAPKG - Engrenages coniques-Angle de pression 20°-Type à spirales, module 1.0/1.5 (angle de torsion de 35°)
Nomenclature
KGEAPT1.0-2020-6-L
Réf. pièce
Spécifications des trous d'arbre
Matériau
EN 1.1191 l'équivalent
Traitement de surface
Accessoires
Vis de serrage
Module
nominale
Diam. de trou d'arbre P-Incrément de 1mm
Sens de torsion
Nbre de dents
20
(Nbr. de dents)
1:1
Valeur nominale correspondante
2020
B
mm
H
mm
d
mm
D
mm
S
mm
E
mm
L
mm
G
mm
l1
mm
l2
mm
L1
mm
Degré A
M (filetage normal)
M4
Vis de serrage
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés