KGE08-02
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KG Stainless One-touch Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kg/kge.prj},{NB=KGE08-02},{IDNR=},{MODEL=KGE08-02},{TUBE=8},{THREAD=1/4},{SEALANT=},{PN=13.157},{T=M16 x 1},{TN=16},{TK=1.0},{H1=17},{H2=19},{L1=33.0},{L2=13.0},{HOLE=17},{M=18.5},{WEIGHT=27},{AA=5.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KGE (Bulkhead Connector) - Stainless One-touch Fittings / Bulkhead Connector
Bill of material
KGE08-02
Tube O.D.
8
8
mm
Connection thread
1/4
1/4
Sealant
() None
(S) With sealant
() None
(S) With sealant
T
M16 x 1
M16 x 1
H1
17
17
mm
H2
19
19
mm
L1
33.0
33.0
mm
L2
13.0
13.0
mm
Mounting hole
17
17
mm
M
18.5
18.5
mm
Weight
27
27
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성