??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
KGDSPK - Doppel-Spurkranzrad
Stückliste
KGDSPK 125/40/25/47x14
Artikel-nummer
KGDSPK 125/40/25/47x14
Rad-Ø o. Spurkranz
97 mm
Rad-Ø m. Spurkranz
125 mm
Laufflächenbreite
4 mm
Radbreite
40 mm
Tragkraft
900
Nabenlänge
40 mm
Bohrungsdurchmesser
38
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen