??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
KG5069 - tous les capteurs de niveau
Nomenclature
KG5069
Produktfoto
Kurzbeschreibung
KG5069: Détecteur capacitif; M18 x 1 / L = 77 mm; Portée 8 mm non encastrable; n
Langbeschreibung
Détecteur capacitif; M18 x 1 / L = 77 mm; Portée 8 mm non encastrable; normalement ouvert / fermé; (sélectionnable); DC; PNP; 2 m PVC-Câble; IP 65; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 10 Hz
Bestellnummer
KG5069
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
KG-3080NFPKGS2T
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés