??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
KG5067 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
KG5067
Produktfoto
Kurzbeschreibung
KG5067: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 77 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 77 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP/NPN; 2 m PVC-Kabel; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 10 Hz
Bestellnummer
KG5067
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
KG-3080NFAKGS2T
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей