??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 33
HELP_VARIABLE
Azienda
Nitrogen Springs
Descrizione
KG 42 - Minima altezza, massima forza, collegabili G1/8
Lista materiale
KG42-38.3-C
-
Corsa
mm
Lunghezza totale
mm
Lunghezza minima
mm
Riserva corsa
3 mm
Diametro
95 mm
Diametro stelo
60 mm
Pressione
bar
Pressione minima
20 bar
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
Fissaggio
Forza iniziale
daN
Forza finale isotermica
daN
Forza finale politropica
daN
Volume
cm^3
Superficie
28.27 cm^2
Velocità massima
1.8 m/s
Peso
Kg
Pressione FC
150 Bar
Temperatura min
0 °C
Temperatura max
80 °C
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD