??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KFJM - Supports antivibrations-Type carré
Nomenclature
KFJM110-85
Référence pièce
KFJM110-85
Type sélectionnable
Type carré
Matériau du logement
EN-GJL-250 équivalent
Traitement de surface du logement
Finition au four au mélamine
Couleur du logement
Noir
Matériau du boulon
EN 1.0038 équivalent
Traitement de surface du boulon
Placage chromé brillant
Matériau du caoutchouc
Caoutchouc chloroprène
Couleur du caoutchouc
Noir
Dureté du caoutchouc
Shore A75
Accessoires
Ecrou (x1), rondelle (x1), rondelle de niveau (x1)
D
mm
L
mm
H
115 mm
h
47 mm
d
97 mm
M
12
b
8 mm
l
7.5 mm
Quantité de réglage maximum
15 mm
Epaisseur du montage de lit
45 mm
Constante du ressort
3.7 kN/mm
Charge admissible
2.8 kN
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés