KFG2T0906-N01-F
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KFG2-F 符合FDA/不锈钢嵌入式管接头
KFG2-F 适用管子:英制尺寸 连接螺纹:NPT
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kfg2_f/kfg2_f_inch/kfg2t_f_mbt_inch.prj},{NB=KFG2T0906-N01-F},{OD=ø5/16},{ODX=8.00},{ID=ø0.236},{IDX=6.00},{T=1/8},{MODEL=KFG2T0906-N01-F},{H1=12},{H2=14},{L1=17.4},{L2=15.8},{M=6.6},{D=5.3},{A=20.3},{EA=16.0},{CNSMASSEXACT=31},{ND=10.287},{DV1=6.8},{DV2=12.6},{DV3=11.0},{DH1=10.0},{DH2=10.5},{LH1=1.80},{LH2=8.6},{LH3=1.5},{LH4=5.00},{LV1=3.5},{LV2=5.3},{LV3=0.7},{LV4=12.6},{DEG=30},{R=15.400}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KFG2T-F (英寸) - 双管T型接头
明细表
KFG2T0906-N01-F
适合管子外径(英寸)
ø5/16"
ø5/16"
适合管子内径(英寸)
ø0.236"
ø0.236"
连接螺纹NPT
1/8
1/8
型号
KFG2T0906-N01-F
KFG2T0906-N01-F
六角对边
12
12
mm
六角对边
14
14
mm
L1
17.4
17.4
mm
L2
15.8
15.8
mm
M
6.6
6.6
mm
D
5.3
5.3
mm
A
20.3
20.3
mm
有效截面积
16.0
16.0
mm^2
质量
31
31
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型