KFG2L0906-N01-F
SMC Corporation
피팅
특수 환경용 피팅
KFG2-F FDA Compliant/Stainless Steel SUS316 Insert Fittings
KFG2-F Applicable Tubing: Inch Size, Connection Thread: NPT
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kfg2_f/kfg2_f_inch/kfg2l_f_me_inch.prj},{NB=KFG2L0906-N01-F},{OD=ø5/16},{ODX=8.00},{ID=ø0.236},{IDX=6.00},{NPT=1/8},{MODEL=KFG2L0906-N01-F},{H1=12},{H2=14},{L1=17.4},{L2=15.8},{M=6.6},{D=5.3},{A=20.3},{EA=12.0},{CNSMASSEXACT=20},{DV1=6.8},{DV2=12.6},{DV3=11.0},{DH1=10.0},{DH2=10.5},{DH3=10.4},{LH1=1.80},{LH2=8.6},{LH3=1.5},{LH4=4.20},{LV1=3.5},{LV2=5.34},{LV3=0.7},{LV4=12.6},{DEG=30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KFG2L-F (Inch) - 엘보 유니온
BOM
KFG2L0906-N01-F
적용 튜브 사이즈 외경(인치)
ø5/16"
ø5/16"
적용 튜브 사이즈 내경(인치)
ø0.236"
ø0.236"
접속나사
1/8
1/8
형식
KFG2L0906-N01-F
KFG2L0906-N01-F
육각대변
12
12
mm
육각대변
14
14
mm
L1
17.4
17.4
mm
L2
15.8
15.8
mm
M
6.6
6.6
mm
D
5.3
5.3
mm
A
20.3
20.3
mm
유효단면적
12.0
12.0
mm^2
질량
20
20
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성