KFG2H0604-G01-E
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KFG2H-E EHEDG Compliant/Stainless Steel SUS316 Insert Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kfg2h_e/kfg2h_e.prj},{NB=KFG2H0604-G01-E},{OD=ø6},{ODX=6},{ID=ø4},{IDX=4.0},{R=G1/8},{MODEL=KFG2H0604-G01-E},{H1=12},{H2=10},{L=29.0},{M=5.8},{D1=3.3},{D2=14.0},{A=23.5},{EA=6.0},{CNSMASSEXACT=17},{ND=9.728},{DD2=13.95},{DH1=2.0},{DH2=8.5},{LV1=12.9},{LV2=1.4},{LV3=4.70},{LV4=6.6},{LV5=2.50},{LV6=11.80},{LV7=14.70},{LV8=10.80},{LV9=19.25},{LV10=21.30},{LV11=7.20},{LV12=4.67},{LV13=101.00},{LV14=10.05},{LV15=6.91},{LV16=5.80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KFG2H - Male Connector
Bill of material
KFG2H0604-G01-E
Applicable tube size O.D.
ø6
ø6
mm
Applicable tube size I.D.
ø4
ø4
mm
Connection thread
G1/8
G1/8
Model
KFG2H0604-G01-E
KFG2H0604-G01-E
Width across flat
12
12
mm
Width across flat
10
10
mm
L
29.0
29.0
mm
M
5.8
5.8
mm
D1
3.3
3.3
mm
D2
14.0
14.0
mm
A
23.5
23.5
mm
Effective area
6.0
6.0
mm^2
Mass
17
17
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성