KFG2H0704-00-F
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KFG2-F 符合FDA/不锈钢嵌入式管接头
KFG2-F 适用管子:英制尺寸 连接螺纹:NPT
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kfg2_f/kfg2_f_inch/kfg2h_f_su_inch.prj},{NB=KFG2H0704-00-F},{OD=ø1/4},{ODX=6.35},{ID=ø5/32},{IDX=3.95},{MODEL=KFG2H0704-00-F},{H1=12},{H2=12},{L=25.2},{M=6.0},{D=3.3},{EA=6.0},{CNSMASSEXACT=16},{DV1=4.8},{DV2=10.6},{LH1=1.7},{LH2=7.5},{LH3=1.5},{R11=6.60}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KFG2H-F (英寸) - 直通接管
明细表
KFG2H0704-00-F
适合管子外径(英寸)
ø1/4"
ø1/4"
适合管子内径(英寸)
ø5/32"
ø5/32"
型号
KFG2H0704-00-F
KFG2H0704-00-F
六角对边
12
12
mm
六角对边
12
12
mm
L
25.2
25.2
mm
M
6.0
6.0
mm
D
3.3
3.3
mm
有效截面积
6.0
6.0
mm^2
质量
16
16
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型