KFG2F0704-N02-F
SMC Corporation
피팅
특수 환경용 피팅
KFG2-F FDA Compliant/Stainless Steel SUS316 Insert Fittings
KFG2-F Applicable Tubing: Inch Size, Connection Thread: NPT
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kfg2_f/kfg2_f_inch/kfg2f_f_inch.prj},{NB=KFG2F0704-N02-F},{OD=ø1/4},{ODX=6.35},{ID=ø5/32},{IDX=3.95},{NPT=1/4},{MODEL=KFG2F0704-N02-F},{H1=17},{H2=12},{L1=27.5},{L2=16.3},{M=6.0},{D=3.3},{EA=6.0},{CNSMASSEXACT=28},{DV1=4.8},{DV2=10.6},{LH1=1.7},{LH2=7.5},{LH3=11.2},{R2=6.60}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KFG2F-F (Inch) - 암 유니온
BOM
KFG2F0704-N02-F
적용 튜브 사이즈 외경(인치)
ø1/4"
ø1/4"
적용 튜브 사이즈 내경(인치)
ø5/32"
ø5/32"
접속나사
1/4
1/4
형식
KFG2F0704-N02-F
KFG2F0704-N02-F
육각대변
17
17
mm
육각대변
12
12
mm
L1
27.5
27.5
mm
L2
16.3
16.3
mm
M
6.0
6.0
mm
D
3.3
3.3
mm
유효단면적
6.0
6.0
mm^2
질량
28
28
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성