WOERNER KFA-A 01/99/F/0/N/N/N/Z5N/35/0/0
WOERNER Lubrication
WOERNER Products
Level- and Temperature Switches
Powered by
CAD모델 선택
{eugenwoerner/woerner_products/level_and_temp_switc/kfa_a_asmtab.prj},{NB=KFA-A 01/99/F/0/N/N/N/Z5N/35/0/0(1-30)},{PDF=INFO},{MF=F},{SP=1-3},{L1S=0},{L2S=N},{L3S=N},{TC=N},{EC=Z5N},{L1=35},{L2=0},{L3=0},{POS1=0},{PPATH=assemblies/kfa_a_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WOERNER Lubrication
Description
KFA-A01 - Level switch
Bill of material
WOERNER KFA-A 01/99/F/0/N/N/N/Z5N/35/0/0
Data sheet
INFO
Mounting Flange
F - M20x1,5
G - G 1/2
F - M20x1,5
G - G 1/2
L1 level contact
0 - Opener
S - Turnkey
N - none
0 - Opener
S - Turnkey
N - none
L2 level contact
N - none
0 - Opener
S - Turnkey
N - none
0 - Opener
S - Turnkey
L3 level contact
N - none
N - none
Temperature contacts
N - none
056B - Opener 30V 56°C
063B - Opener 30 V 63 °C
070B - Opener 30 V 70 °C
080B - Opener 30 V 80 °C
N - none
056B - Opener 30V 56°C
063B - Opener 30 V 63 °C
070B - Opener 30 V 70 °C
080B - Opener 30 V 80 °C
Electrical connection
Z5N - (1 … 3 Schaltfunktionen 30V ohne Kabeldose)
Z8N - (4 Schaltfunktionen 30V ohne Kabeldose)
Z3N - (1 … 2 Schaltfunktionen 250V ohne Kabeldose)
Z3 - (1 … 2 Schaltfunktionen 250V mit Kabeldose)
Z6AN - (3 … 4 Schaltfunktionen 250V ohne Kabeldose)
Z6A - (3 … 4 Schaltfunktionen 250V mit Kabeldose)
Z5N - (1 … 3 Schaltfunktionen 30V ohne Kabeldose)
Z8N - (4 Schaltfunktionen 30V ohne Kabeldose)
Z3N - (1 … 2 Schaltfunktionen 250V ohne Kabeldose)
Z3 - (1 … 2 Schaltfunktionen 250V mit Kabeldose)
Z6AN - (3 … 4 Schaltfunktionen 250V ohne Kabeldose)
Z6A - (3 … 4 Schaltfunktionen 250V mit Kabeldose)
Lenght
mm
값 입력 L1
Lenght
mm
cm
inch
ft
확인
Lenght
mm
Lenght
mm
Weight
0.148
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성