suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
KF-15050
Univer
Cylinders
Cylinders Ø32÷200 mm
Mounting parts
Powered by
CAD모델 선택
{univer/cylinders/k/parts/kf15.prj},{NB=KF-15050},{IDNR=},{CLD=50-63},{REF=KF-15050},{CE=64},{CK=16},{CYL=32},{CM=16},{ER=25},{KK=M16x1.5},{L=40},{LE=32},{GEW=0.340},{DMAX=16},{P=1.500},{CL1=28.800},{CL2=20.580},{R=0.800},{FL2=2.530},{FL1=18.400},{FL=24.000},{H=36.800},{DH1=9.000},{HB=4.520},{DHB=24.000},{R2=4.000},{BH=15.800},{DH=12.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Univer
Description
KF-15 - Double hinge in zinc-plated steel with pin for ISO 8140 rod
Bill of material
KF-15050
Cylinder
50-63
50-63
mm
Code
KF-15050
KF-15050
Length
64
64
mm
Diameter
16
16
mm
Width
32
32
mm
Distance B12
16
16
mm
Radius
25
25
mm
Thread/screw
M16x1.5
M16x1.5
mm
Altezza
40
40
mm
Distance
32
32
mm
Weight
0.340
0.340
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성