??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Haberkorn
Beschreibung
Kettenradscheiben für zwei einfach Ketten 5/8"x3/8" (2 x 10 B-1)
Stückliste
554600
Name
Zähnezahl
de
mm
dp
mm
Bestellnummer
D1
mm
dg
mm
A
34 mm
L
24.9 mm
KG
kg
B1
9.1 mm
C
1.6 mm
r3
16 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen