??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
Haberkorn
Beschreibung
Kettenradscheiben für zwei einfach Ketten 3/8"x7/32" (2 x 06 B-1)
Stückliste
554576
Name
Zähnezahl
de
mm
dp
mm
Bestellnummer
D1
mm
dg
mm
A
23 mm
L
17.7 mm
KG
kg
B1
5.3 mm
C
1 mm
r3
10 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen