??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Haberkorn
Beschreibung
Kettenradscheiben für zwei einfach Ketten 3/4"x7/16" (2 x 12 B-1)
Stückliste
554612
Name
Zähnezahl
de
mm
dp
mm
Bestellnummer
D1
mm
dg
mm
A
44 mm
L
32.9 mm
KG
kg
B1
11.1 mm
C
2 mm
r3
19 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen