??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Haberkorn
Beschreibung
Kettenradscheiben für zwei einfach Ketten 1/2"x5/16" (2 x 08 B-1)
Stückliste
554588
Name
Zähnezahl
de
mm
dp
mm
Bestellnummer
D1
15 mm
dg
mm
A
30 mm
L
22.8 mm
KG
kg
B1
7.2 mm
C
1.3 mm
r3
13 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen