??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Sprocket 1/2" x 5/16" - 1/2 x 5/16" aus Polyacetal , für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Einfach-Kettenrad 1/2 x 5/16" aus Polyacetal, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO R/606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. KR 50 17
Order number
Number of Teeth
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Gear width
7.2 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Tooth tip rounding
13 mm
Width of the rounding
1.3 mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型