??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Haberkorn
Beschreibung
Kettenräder Grauguss dreifach 3/8"x7/32" (06 B-3)
Stückliste
T43801
Name
Zähnezahl
de
mm
dp
mm
Bestellnummer
dm
mm
D3
24 mm
A
56 mm
KG
kg
B3
25.6 mm
b1
5.2 mm
C
1 mm
r3
10 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen