??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Haberkorn
Beschreibung
Kettenräder für Taper Buchse dreifach 1 1/2"x1" (24 B-3)
Stückliste
N40053
Name
Zähnezahl
de
mm
dp
mm
Bestellnummer
dm
0 mm
A
120.3 mm
Taperbuchse
Typ
KG
kg
B3
120.3 mm
b1
23.6 mm
C
4 mm
r3
38 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen