??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Haberkorn
Beschreibung
Kettenräder ASA 80 zweifach 25,4 x 15,88 mm (16 A-2)
Stückliste
N03205
Name
Zähnezahl
de
mm
dp
mm
Bestellnummer
dm
mm
D2
20 mm
A
70 mm
KG
kg
B2
43.4 mm
b1
14.1 mm
C
3.2 mm
r3
27 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen