??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenführungen - Typ GL 1b-CH und GL1b-CV
Bill of material
Kettenführung ummantelt für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606, GL 1b-CV KETTEN FUCHS Artikel-Nr. GL1b-CV-08 4-1.U (A4 grün - 2000)
Artikel-Nr.
Bezeichnung DIN 8187
p x b1
B1
27.0 mm
BC
31.0 mm
H
22.5 mm
HC
24.0 mm
L
53.0 mm
D1
mm
D2
mm
G
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
C-Profil
CV 3153
Material
A4 grün
Standardlänge
2000 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей