Kettenführung ummantelt für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606, GL 1b-CV KETTEN FUCHS Artikel-Nr. GL1b-CV-08 4-1.U (A4 grün - 2000)
Ketten Fuchs
Ketten-und Riemenführungen
Kettenführungen GL 1b-CV, 1b-CH
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/ketten-und-riemenfuehrungen/kettenfuehrung-gl_1b-cv_1b-ch/kettenfuehrungen_gl_1b_cv_asmtab.prj},{NB=Kettenführung ummantelt für Rollenkette DIN 8187-1, GL 1b-CV GL1b-CV-08 4-1.U (A4 grün - 2000)},{CNSORDERNO=GL1b-CV-08 4-1.U},{BZ=084-1},{PXB1=1/2 x 3/16''},{B1=27.0},{BC=31.0},{H=22.5},{HC=24.0},{L=53.0},{D1=8.0},{D2=5.0},{G=11.8},{H1=6.3},{H2=9.8},{H3=11.2},{CP=CV 3153},{MAT=A4 grün},{SL=2000},{PPATH=kettenfuehrungen_gl_1b_cv_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenführungen - Typ GL 1b-CH und GL1b-CV
Bill of material
Kettenführung ummantelt für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606, GL 1b-CV KETTEN FUCHS Artikel-Nr. GL1b-CV-08 4-1.U (A4 grün - 2000)
Artikel-Nr.
GL1b-CV-08 4-1.U
GL1b-CV-08 4-1.U
Bezeichnung DIN 8187
084-1
084-1
p x b1
1/2 x 3/16''
1/2 x 3/16''
B1
27.0
mm
BC
31.0
mm
H
22.5
mm
HC
24.0
mm
L
53.0
mm
D1
8.0
8.0
mm
D2
5.0
5.0
mm
G
11.8
11.8
mm
H1
6.3
6.3
mm
H2
9.8
9.8
mm
H3
11.2
11.2
mm
C-Profil
CV 3153
Material
A4 grün
Standardlänge
2000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성