카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA KEP 13.5/16 RAL 7035 10063598
WISKA
Polyamide accessories
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/kunststoff_zubehoer/kep.prj},{NB=KEP 13.5/16 RAL 7035 10063598},{CNSORDERNO=10063598},{TYP=KEP 13.5/16},{TYP2=KEP},{TA=PG},{TI=PG},{D101=14.000},{D102=18.400},{RAL=RAL 7035},{DA=PG13,5},{DANDM=20.400},{DAKDM=19.060},{DI=PG16},{DINDM=22.500},{DIKDM=21.160},{TL=28.0},{L=10.0},{SW=27},{E1=29.0},{CNSMAT=PA-GF},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=100},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10063598/kep-13516.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10063598/kep-13516.html},{WEIGHT=0.009}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
KEP - Enlargement adaptors, KEP, PG-PG
Bill of material
WISKA KEP 13.5/16 RAL 7035 10063598
WISKA Order-No.
10063598
10063598
WISKA Type
KEP 13.5/16
KEP 13.5/16
RAL Colour
RAL 7035
Connection thread size, outer thread
PG13,5
PG13,5
mm
Connection thread size, inner thread
PG16
PG16
mm
Total length
28.0
28.0
mm
Screw-in thread length
10.0
10.0
mm
Key width
27
27
mm
Width across corners
29.0
29.0
material
PA-GF
Temperature range
-40°C to 100°C
Packing unit
100
100
VPE
Website
HTML
Weight
0.009
0.009
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성