目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
KEMKL-12
上隆SAMLO
直线轴承·滚珠衬套
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/linear_bushings_ball_retainers/kem.prj},{NB=KEMKL-12},{TYPECODE=KEMKL},{DR=12},{D=21},{L=57},{B=25.5},{H=42},{T=6},{D0=7.5},{D1=4.5},{T0=4.1},{PCD=32},{K=32},{W=MIN},{F=MIN},{A=MIN},{ROB=4},{PER=0.015},{CRO=0.015},{C=650},{CO=1200},{MASS=80},{CATALOG=kem.jpg},{PPATH=kem/assmblies/kem_asmtbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 33
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
KEMFL/KEMKL/KEMHL - 中间法兰直线轴承
明细表
KEMKL-12
类型码
KEMKL
KEMKL
dr
12
12
D
21
21
L
57
57
B
25.5
25.5
H
42
42
T
6
6
D0
7.5
7.5
D1
4.5
4.5
T0
4.1
4.1
P.C.D.
32
32
K
32
32
W
F
A
滚珠列数
4
4
垂直度
0.015
0.015
径向跳动
0.015
0.015
基本额定动负荷
650
650
N
基本额定静负荷
1200
1200
N
重量
80
80
g
产品详情
kem.jpg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型