KEFSTB6-3030-4000
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임2
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/kefst6_3030.prj},{NB=KEFSTB6-3030-4000},{TPS=KEFSTB6-3030},{TP=KEFSTB6},{FRM=3030},{WIDTH=30},{HEIGHT=30},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy or 6005A-T5 Aluminum Alloy},{ST=Black Anodize},{FEAT=Two-Side Slots, Two Flat},{L=4000},{MASS=0.95},{SA=337},{GMILX=3.08x10^4},{GMILY=3.08x10^4},{DIM=14},{FRMW=30.000},{FRMH=30.000},{FRD=6.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
KEFST6-3030, KEFSTB6-3030, KHFST6-3030, KHFSTB6-3030, KNEFST6-3030 - HFS6시리즈30·60mm각형 알루미늄 프레임 - 1열 홈- - 2면 홈 - - 고정 길이 프레임 -
BOM
KEFSTB6-3030-4000
형번
KEFSTB6-3030-4000
KEFSTB6-3030-4000
형식/프레임선택
KEFSTB6-3030
KEFSTB6-3030
L
4000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성