KEFSH8-4080-4000
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임3
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8/khfsh8_4080.prj},{NB=KEFSH8-4080-4000},{TPS=KEFSH8-4080},{TP=KEFSH8},{FRM=4080},{HEIGHT=80},{WIDTH=40},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy or 6005A-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FEAT=Opposite Sides Two Slots},{L=4000},{MASS=2.77},{SA=1027},{GMILX=20.72x10^4},{GMILY=70.73x10^4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
KEFSH8-4080, KHFSH8-4080 - HFS8시리즈40·80mm각형 알루미늄 프레임 - 2열 홈- - 2면 홈(마주봄) - - 고정 길이 프레임 -
BOM
KEFSH8-4080-4000
형번
KEFSH8-4080-4000
KEFSH8-4080-4000
형식/프레임선택
KEFSH8-4080
KEFSH8-4080
L
4000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성