KEFSH6-3030-4000
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임2
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/khfsh6_3030.prj},{NB=KEFSH6-3030-4000},{TPS=KEFSH6-3030},{TP=KEFSH6},{FRM=3030},{WIDTH=30},{HEIGHT=30},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy or 6005A-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FEAT=Opposite Sides Two Slots},{L=4000},{MASS=0.93},{SA=314},{GMILX=2.75x10^4},{GMILY=3.29x10^4},{DIM=18},{FRMW=30.000},{FRMH=30.000},{FRD=6.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
KEFSH6-3030, KHFSH6-3030 - HFS6시리즈30·60mm각형 알루미늄 프레임 - 1열 홈- - 2면 홈(마주봄) - - 고정 길이 프레임 -
BOM
KEFSH6-3030-4000
형번
KEFSH6-3030-4000
KEFSH6-3030-4000
형식/프레임선택
KEFSH6-3030
KEFSH6-3030
L
4000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성